Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Specifiche comuni | Vite di fissaggio | Specifiche interruttore | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 1.5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
75.79 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 3 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
79.61 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 3 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
106.47 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
64.00 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
49.19 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 1.5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
49.19 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 1.5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
67.11 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 3 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
67.11 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 3 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
89.68 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
89.68 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
59.06 € | 1 | Preventivo | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø2 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
59.06 € | 1 | Preventivo | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
59.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø1/8 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
59.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø5/32 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
55.47 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
65.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | Con interruttore | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
64.05 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con connettore senza piombo e con presa | Single wiring | - | - | ||
64.63 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
55.47 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
59.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø1/8 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in alto) | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
55.39 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø1/8 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
55.39 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø5/32 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
65.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | Con interruttore | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
69.52 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in alto) | A innesto | -COM. | - | Con interruttore | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
59.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
43.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø2 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
43.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
43.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Double wiring | - | - | ||
45.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con circuito di protezione (non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in alto) | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
41.85 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
49.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | Con interruttore | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
49.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
41.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
53.56 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con connettore senza piombo e con presa | Single wiring | - | - | ||
52.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
54.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø2 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
54.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
52.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | -COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
54.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | -COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
52.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
39.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø2 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
39.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
41.61 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in alto) | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
40.97 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in basso) | Dedicato per non plug-in | -COM. | - | - | Cablaggio individuale con connettore senza piombo e con presa | Single wiring | - | - | ||
38.18 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | -COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
39.44 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Standard | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | -COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
66.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
70.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
72.03 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
66.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
70.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo a gomito (voce in alto) | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
66.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø1/8 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
66.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
47.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
52.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - | ||
47.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
60.35 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
61.61 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tubazioni
Tipo di azionamento
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Specifiche comuni
Vite di fissaggio
Specifiche interruttore
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Cable Length(m)
Related component type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali