Elettrovalvola a 3 porte, guarnizione in gomma a operazione diretta Serie SY100 tipo a flusso elevato (SY114A-5GS-Q)

Elettrovalvola a 3 porte, guarnizione in gomma a operazione diretta Serie SY100 tipo a flusso elevato SY114A-5GS-Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SY114A-5GS-Q

Marca: SMC

Prezzo: 37.44

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Applicazione: Unità di montaggio collettore

Metodo di installazione: Base collettore

Caratteristiche: Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer / Bassa corrente

A commutazione: 2 posizioni normalmente chiuso

Tensione: 24 V DC


(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY114A-5GS-Q

Codice componente
SY114A-5GS-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Caratteristiche A commutazione Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche tubazioni

37.44 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreCompatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer / Bassa corrente2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Tubatura sottobaseSenza bloccaggioAnello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Senza blocco, a pressioneCon circuito di protezione--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 3 porte Numero di solenoidi Tipo singolo
Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tipo di azionamento Asta a movimento lineare Valore CV 0.012
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0–0.7 Conformità CE Prodotto con conformità CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 porte, guarnizione in gomma a operazione diretta Serie SY100 tipo a flusso elevato, il codice articolo è il seguente: SY114A-5GS-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY114A-5GS-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
SY113A-5GD-M3-Q
SY113A-5GZ-M3-Q
SY113A-5H-M3-Q
SY114A-5GU-Q
SY114A-5GZ-Q
SY114A-5H-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Caratteristiche A commutazione Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche tubazioni

39.60 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreSenza lubrificazione2 posizioni normalmente chiuso24 V DCMM3Collegamento direttoBloccoAnello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Bloccabile con cacciaviteSenza spia / circuito di protezione-Per collettore

41.82 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreSenza lubrificazione2 posizioni normalmente chiuso24 V DCMM3Collegamento direttoSenza bloccaggioAnello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezione-Per collettore

42.65 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreSenza lubrificazione2 posizioni normalmente chiuso24 V DCMM3Collegamento direttoSenza bloccaggioAnello di tenuta / Lunghezza filo conduttore: 600mmSenza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezione-Per collettore

40.56 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreCompatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Bassa corrente / Materiale senza rame, fluoropolymer2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Tubatura sottobaseSenza bloccaggioAnello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)--

38.60 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreCompatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Bassa corrente / Materiale senza rame, fluoropolymer2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Tubatura sottobaseSenza bloccaggioAnello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezione--

39.47 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreCompatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Bassa corrente / Materiale senza rame, fluoropolymer2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Tubatura sottobaseSenza bloccaggioAnello di tenuta / Lunghezza filo conduttore: 600mmSenza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezione--

Supporto tecnico