Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo 3V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2230265
G2230280
G2230300
G2230315
G2230335
G2230355
G2230375
G2230400
G2230425
G2230450
G2230475
G2230500
G2230530
G2230560
G2230600
G2230630
G2230670
G2230710
G2230750
G2230800
G2230850
G2230900
G2230950
G2231000
G2231060
G2231120
G2231180
G2231250
G2231320
G2231400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

6.12 €

1 3 giorni 6692656736319N 6730.0473V 265 ConCar

6.12 €

1 3 giorni 7072807116699N 7110.053V 280 ConCar

6.12 €

1 3 giorni 7583007627209N 7620.0533V 300 ConCar

6.12 €

1 3 giorni 7963158007589N 8000.0563V 315 ConCar

6.32 €

1 3 giorni 8473358518099N 8510.063V 335 ConCar

6.32 €

1 3 giorni 8983559028609N 9020.0633V 355 ConCar

6.69 €

1 3 giorni 9483759529109N 9520.0673V 375 ConCar

6.69 €

1 3 giorni 101240010169749N 10160.0713V 400 ConCar

7.75 €

1 3 giorni 1075425107910379N 10790.0763V 425 ConCar

8.31 €

1 3 giorni 1139450114311019N 11430.083V 450 ConCar

8.31 €

1 3 giorni 1202475120611649N 12060.0843V 475 ConCar

9.52 €

1 3 giorni 1266500127012289N 12700.0893V 500 ConCar

10.21 €

1 3 giorni 1342530134613049N 13460.0943V 530 ConCar

10.21 €

1 3 giorni 1418560142213809N 14220.13V 560 ConCar

11.48 €

1 3 giorni 1520600152414829N 15240.1073V 600 ConCar

11.48 €

1 3 giorni 1596630160015589N 16000.1123V 630 ConCar

12.25 €

1 3 giorni 1698670170216609N 17020.1193V 670 ConCar

12.64 €

1 3 giorni 1799710180317619N 18030.1263V 710 ConCar

13.16 €

1 3 giorni 1901750190518639N 19050.1333V 750 ConCar

14.62 €

1 3 giorni 2028800203219909N 20320.1423V 800 ConCar

14.62 €

1 3 giorni 2155850215921179N 21590.1513V 850 ConCar

16.55 €

1 3 giorni 2282900228622449N 22860.163V 900 ConCar

17.35 €

1 3 giorni 2409950241323719N 24130.1693V 950 ConCar

17.78 €

1 3 giorni 25361000254024989N 25400.1783V 1000 ConCar

18.57 €

1 3 giorni 26881060269226509N 26920.1883V 1060 ConCar

20.19 €

1 3 giorni 28411120284528039N 28450.1993V 1120 ConCar

20.54 €

1 3 giorni 29931180299729559N 29970.213V 1180 ConCar

21.75 €

1 3 giorni 31711250317531339N 31750.2223V 1250 ConCar

23.65 €

1 3 giorni 33491320335333119N 33530.2353V 1320 ConCar

24.22 €

1 3 giorni 35521400355635149N 35560.2493V 1400 ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard Standard USA RMA/MPTA Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 9 Altezza(mm) 8 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico