Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo 8V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2281000
G2281060
G2281120
G2281180
G2281250
G2281320
G2281400
G2281500
G2281600
G2281700
G2281800
G2281900
G2282000
G2282120
G2282240
G2282360
G2282500
G2282650
G2282800
G2283000
G2283150
G2283350
G2283550
G2283750
G2284000
G2284250
G2284500
G2284750
G2285000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

84.34 €

1 3 giorni 10002540242025N 25401.4618V 1000 ConCar

90.10 €

1 3 giorni 10602692257225N 26921.5488V 1060 ConCar

97.02 €

1 3 giorni 11202845272525N 28451.6368V 1120 ConCar

100.14 €

1 3 giorni 11802997287725N 29971.7238V 1180 ConCar

101.92 €

1 3 giorni 12503175305525N 31751.8268V 1250 ConCar

108.34 €

1 3 giorni 13203353323325N 33531.9288V 1320 ConCar

113.81 €

1 3 giorni 14003556343625N 35562.0458V 1400 ConCar

120.63 €

1 3 giorni 15003810369025N 38102.1918V 1500 ConCar

131.43 €

1 3 giorni 16004064394425N 40642.3378V 1600 ConCar

137.89 €

1 3 giorni 17004318419825N 43182.4838V 1700 ConCar

146.00 €

1 3 giorni 18004572445225N 45722.6298V 1800 ConCar

157.31 €

1 3 giorni 19004826470625N 48262.7758V 1900 ConCar

164.57 €

1 3 giorni 20005080496025N 50802.9218V 2000 ConCar

176.28 €

1 3 giorni 21205385526525N 53853.0968V 2120 ConCar

192.15 €

1 3 giorni 22405690557025N 56903.2728V 2240 ConCar

202.64 €

1 3 giorni 23605994587425N 59943.4478V 2360 ConCar

217.96 €

1 3 giorni 25006350623025N 63503.6518V 2500 ConCar

226.07 €

1 3 giorni 26506731661125N 67313.878V 2650 ConCar

239.34 €

1 3 giorni 28007112699225N 71124.0898V 2800 ConCar

256.99 €

1 3 giorni 30007620750025N 76204.3828V 3000 ConCar

274.62 €

1 3 giorni 31508001788125N 80014.6018V 3150 ConCar

286.07 €

1 3 giorni 33508509838925N 85094.8938V 3350 ConCar

305.61 €

1 3 giorni 35509017889725N 90175.1858V 3550 ConCar

259.07 €

1 3 giorni 37509525940525N 95255.4778V 3750 ConCar

339.01 €

1 3 giorni 4000101601004025N 101605.8428V 4000 ConCar

358.65 €

1 3 giorni 4250107621064225N 107626.1888V 4250 ConCar

383.95 €

1 3 giorni 4500114301131025N 114306.5728V 4500 ConCar

402.97 €

1 3 giorni 4750120651194525N 120656.9378V 4750 ConCar

422.89 €

1 3 giorni 5000127001258025N 127007.3038V 5000 ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard Standard USA RMA/MPTA Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 25 Altezza(mm) 23 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico