Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPZ/AVX 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1500562
G1500587
G1500592
G1500602
G1500612
G1500622
G1500630
G1500637
G1500662
G1500670
G1500677
G1500682
G1500687
G1500697
G1500710
G1500717
G1500722
G1500737
G1500750
G1500762
G1500772
G1500787
G1500800
G1500812
G1500825
G1500837
G1500850
G1500857
G1500862
G1500875
G1500887
G1500892
G1500900
G1500912
G1500917
G1500922
G1500925
G1500937
G1500947
G1500950
G1500957
G1500962
G1500967
G1500977
G1500987
G1500992
G1501000
G1501012
G1501025
G1501037
G1501047
G1501060
G1501077
G1501087
G1501112
G1501120
G1501137
G1501152
G1501162
G1501180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

5.60 €

1 3 giorni 562575524AVX 10 x 575 La0.037XPZ 562 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 587600549AVX 10 x 600 La0.038XPZ 587 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 592605554AVX 10 x 605 La0.038XPZ 592 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 602615564AVX 10 x 615 La0.039XPZ 602 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 612625574AVX 10 x 625 La0.04XPZ 612 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 622635584AVX 10 x 635 La0.04XPZ 622 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 630643592AVX 10 x 643 La0.041XPZ 630 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 637650599AVX 10 x 650 La0.041XPZ 637 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 662675624AVX 10 x 675 La0.043XPZ 662 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 670685634AVX 10 x 685 La0.044XPZ 670 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 677690639AVX 10 x 690 La0.044XPZ 677 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 682695644AVX 10 x 695 La0.044XPZ 682 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 687700649AVX 10 x 700 La0.045XPZ 687 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 697710659AVX 10 x 710 La0.045XPZ 697 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 710725674AVX 10 x 725 La0.046XPZ 710 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 717730679AVX 10 x 730 La0.047XPZ 717 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 722735684AVX 10 x 735 La0.047XPZ 722 Lw ConCar

5.94 €

1 3 giorni 737750699AVX 10 x 750 La0.048XPZ 737 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 750763712AVX 10 x 763 La0.049XPZ 750 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 762775724AVX 10 x 775 La0.05XPZ 762 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 772785734AVX 10 x 785 La0.05XPZ 772 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 787800749AVX 10 x 800 La0.051XPZ 787 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 800813762AVX 10 x 813 La0.052XPZ 800 Lw ConCar

6.32 €

1 3 giorni 812825774AVX 10 x 825 La0.053XPZ 812 Lw ConCar

6.46 €

1 3 giorni 825838787AVX 10 x 838 La0.054XPZ 825 Lw ConCar

6.46 €

1 3 giorni 837850799AVX 10 x 850 La0.054XPZ 837 Lw ConCar

6.46 €

1 3 giorni 850864813AVX 10 x 864 La0.055XPZ 850 Lw ConCar

6.64 €

1 3 giorni 857870819AVX 10 x 870 La0.056XPZ 857 Lw ConCar

6.64 €

1 3 giorni 862875824AVX 10 x 875 La0.056XPZ 862 Lw ConCar

6.69 €

1 3 giorni 875888837AVX 10 x 888 La0.057XPZ 875 Lw ConCar

6.64 €

1 3 giorni 887900849AVX 10 x 900 La0.058XPZ 887 Lw ConCar

7.04 €

1 3 giorni 892905854AVX 10 x 905 La0.058XPZ 892 Lw ConCar

7.04 €

1 3 giorni 900913862AVX 10 x 913 La0.059XPZ 900 Lw ConCar

7.23 €

1 3 giorni 912925874AVX 10 x 925 La0.059XPZ 912 Lw ConCar

7.23 €

1 3 giorni 917930879AVX 10 x 930 La0.06XPZ 917 Lw ConCar

7.23 €

1 3 giorni 922935884AVX 10 x 935 La0.06XPZ 922 Lw ConCar

7.23 €

1 3 giorni 925940889AVX 10 x 940 La0.06XPZ 925 Lw ConCar

7.52 €

1 3 giorni 937950899AVX 10 x 950 La0.061XPZ 937 Lw ConCar

7.52 €

1 3 giorni 947960909AVX 10 x 960 La0.062XPZ 947 Lw ConCar

7.52 €

1 3 giorni 950965914AVX 10 x 965 La0.062XPZ 950 Lw ConCar

7.52 €

1 3 giorni 957970919AVX 10 x 970 La0.062XPZ 957 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 962975924AVX 10 x 975 La0.063XPZ 962 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 967980929AVX 10 x 980 La0.063XPZ 967 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 977990939AVX 10 x 990 La0.064XPZ 977 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 9871000949AVX 10 x 1.000 La0.064XPZ 987 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 9921005954AVX 10 x 1.005 La0.064XPZ 992 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 10001013962AVX 10 x 1.013 La0.065XPZ 1.000 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 10121025974AVX 10 x 1.025 La0.066XPZ 1.012 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 10251038987AVX 10 x 1.038 La0.0666XPZ 1.025 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 10371050999AVX 10 x 1.050 La0.067XPZ 1.037 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 104710601009AVX 10 x 1.060 La0.068XPZ 1.047 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 106010751024AVX 10 x 1.075 La0.069XPZ 1.060 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 107710901039AVX 10 x 1.090 La0.07XPZ 1.077 Lw ConCar

8.19 €

1 3 giorni 108711001049AVX 10 x 1.100 La0.071XPZ 1.087 Lw ConCar

8.25 €

1 3 giorni 111211251074AVX 10 x 1.125 La0.072XPZ 1.112 Lw ConCar

9.58 €

1 3 giorni 112011331082AVX 10 x 1.133 La0.073XPZ 1.120 Lw ConCar

9.58 €

1 3 giorni 113711501099AVX 10 x 1.150 La0.074XPZ 1.137 Lw ConCar

9.58 €

1 3 giorni 115211651114AVX 10 x 1.165 La0.075XPZ 1.152 Lw ConCar

9.58 €

1 3 giorni 116211751124AVX 10 x 1.175 La0.076XPZ 1.162 Lw ConCar

9.58 €

1 3 giorni 118011931142AVX 10 x 1.193 La0.077XPZ 1.180 Lw ConCar

Loading...

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 9.7 Altezza(mm) 8 Materiale Neoprene
Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico