Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1210000
G1210400
G1212500
G1221350
G1221400
G1221500
G1221600
G1221700
G1221800
G1221850
G1221900
G1221950
G1222000
G1222050
G1222120
G1222200
G1222240
G1222325
G1222360
G1222400
G1222450
G1222500
G1222540
G1222650
G1222700
G1222800
G1222950
G1223000
G1223075
G1223150
G1223250
G1223350
G1223450
G1223550
G1223750
G1223950
G1224000
G1224250
G1224450
G1224500
G1224750
G1225000
G1225300
G1225600
G1226000
G1226300
G1226500
G1226700
G1227100
G1227500
G1228000
G1228500
G1229000
G1229250
G1229500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

224.13 €

1 3 giorni 1006110100100004.2225 x 16 x 10.000 Li ConCar

249.44 €

1 3 giorni 1046110500104004.38925 x 16 x 10.400 Li ConCar

399.23 €

1 3 giorni 1256112600125005.27525 x 16 x 12.500 Li ConCar

25.09 €

1 3 giorni 1411145013500.5725 x 16 x 1.350 Li ConCar

25.09 €

1 3 giorni 1461150014000.59125 x 16 x 1.400 Li ConCar

27.63 €

1 3 giorni 1561160015000.63325 x 16 x 1.500 Li ConCar

29.18 €

1 3 giorni 1661170016000.67525 x 16 x 1.600 Li ConCar

30.69 €

1 3 giorni 1761180017000.71725 x 16 x 1.700 Li ConCar

31.90 €

1 3 giorni 1861190018000.7625 x 16 x 1.800 Li ConCar

33.64 €

1 3 giorni 1911195018500.78125 x 16 x 1.850 Li ConCar

33.64 €

1 3 giorni 1961200019000.80225 x 16 x 1.900 Li ConCar

34.60 €

1 3 giorni 2011205019500.82325 x 16 x 1.950 Li ConCar

34.91 €

1 3 giorni 2061210020000.84425 x 16 x 2.000 Li ConCar

36.78 €

1 3 giorni 2111215020500.86525 x 16 x 2.050 Li ConCar

36.78 €

1 3 giorni 2181222021200.89525 x 16 x 2.120 Li ConCar

38.76 €

1 3 giorni 2261230022000.92825 x 16 x 2.200 Li ConCar

38.76 €

1 3 giorni 2301234022400.94525 x 16 x 2.240 Li ConCar

39.31 €

1 3 giorni 2386242523250.98125 x 16 x 2.325 Li ConCar

39.31 €

1 3 giorni 2421246023600.99625 x 16 x 2.360 Li ConCar

42.79 €

1 3 giorni 2461250024001.01325 x 16 x 2.400 Li ConCar

42.79 €

1 3 giorni 2511255024501.03425 x 16 x 2.450 Li ConCar

42.79 €

1 3 giorni 2561260025001.05525 x 16 x 2.500 Li ConCar

42.79 €

1 3 giorni 2601264025401.07225 x 16 x 2.540 Li ConCar

46.12 €

1 3 giorni 2711275026501.11825 x 16 x 2.650 Li ConCar

46.12 €

1 3 giorni 2761280027001.13925 x 16 x 2.700 Li ConCar

46.12 €

1 3 giorni 2861290028001.18225 x 16 x 2.800 Li ConCar

51.82 €

1 3 giorni 3011305029501.24525 x 16 x 2.950 Li ConCar

51.82 €

1 3 giorni 3061310030001.26625 x 16 x 3.000 Li ConCar

54.46 €

1 3 giorni 3136317530751.29825 x 16 x 3.075 Li ConCar

54.46 €

1 3 giorni 3211325031501.32925 x 16 x 3.150 Li ConCar

58.68 €

1 3 giorni 3311335032501.37225 x 16 x 3.250 Li ConCar

58.68 €

1 3 giorni 3411345033501.41425 x 16 x 3.350 Li ConCar

59.65 €

1 3 giorni 3511355034501.45625 x 16 x 3.450 Li ConCar

60.73 €

1 3 giorni 3611365035501.49825 x 16 x 3.550 Li ConCar

65.06 €

1 3 giorni 3811385037501.58325 x 16 x 3.750 Li ConCar

68.04 €

1 3 giorni 4011405039501.66725 x 16 x 3.950 Li ConCar

68.04 €

1 3 giorni 4061410040001.68825 x 16 x 4.000 Li ConCar

72.95 €

1 3 giorni 4311435042501.79425 x 16 x 4.250 Li ConCar

77.65 €

1 3 giorni 4511455044501.87825 x 16 x 4.450 Li ConCar

77.65 €

1 3 giorni 4561460045001.89925 x 16 x 4.500 Li ConCar

82.40 €

1 3 giorni 4811485047502.00525 x 16 x 4.750 Li ConCar

88.24 €

1 3 giorni 5061510050002.1125 x 16 x 5.000 Li ConCar

96.25 €

1 3 giorni 5361540053002.23725 x 16 x 5.300 Li ConCar

105.63 €

1 3 giorni 5661570056002.36325 x 16 x 5.600 Li ConCar

115.81 €

1 3 giorni 6061610060002.53225 x 16 x 6.000 Li ConCar

123.03 €

1 3 giorni 6361640063002.65925 x 16 x 6.300 Li ConCar

130.67 €

1 3 giorni 6561660065002.74325 x 16 x 6.500 Li ConCar

137.41 €

1 3 giorni 6761680067002.82725 x 16 x 6.700 Li ConCar

147.52 €

1 3 giorni 7161720071002.99625 x 16 x 7.100 Li ConCar

158.92 €

1 3 giorni 7561760075003.16525 x 16 x 7.500 Li ConCar

169.06 €

1 3 giorni 8061810080003.37625 x 16 x 8.000 Li ConCar

184.54 €

1 3 giorni 8561860085003.58725 x 16 x 8.500 Li ConCar

199.70 €

1 3 giorni 9061910090003.79825 x 16 x 9.000 Li ConCar

206.10 €

1 3 giorni 9311935092503.90425 x 16 x 9.250 Li ConCar

210.36 €

1 3 giorni 9561960095004.00925 x 16 x 9.500 Li ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 2215 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 25 Altezza(mm) 16 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico