Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 32/D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1310000
G1311200
G1311990
G1312500
G1332000
G1332500
G1332650
G1332800
G1333000
G1333048
G1333150
G1333251
G1333350
G1333425
G1333550
G1333658
G1333750
G1333925
G1334000
G1334250
G1334394
G1334500
G1334572
G1334750
G1334953
G1335000
G1335300
G1335334
G1335436
G1335600
G1335715
G1336000
G1336096
G1336300
G1336700
G1336858
G1337100
G1337500
G1338000
G1338382
G1338500
G1339000
G1339500
G1339652
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

320.69 €

1 3 giorni 394100751012610000D 3946.7532 x 20 x 10.000 Li ConCar

359.39 €

1 3 giorni 441112751132611200D 4417.5632 x 20 x 11.200 Li ConCar

384.78 €

1 3 giorni 472120651211611990D 4728.0932 x 20 x 11.990 Li ConCar

399.23 €

1 3 giorni 492125751262612500D 4928.43832 x 20 x 12.500 Li ConCar

69.51 €

1 3 giorni 79207521262000D 791.3532 x 20 x 2.000 Li ConCar

69.51 €

1 3 giorni 98.5257526262500D 98 1/21.68832 x 20 x 2.500 Li ConCar

74.76 €

1 3 giorni 104272527762650D 1041.78932 x 20 x 2.650 Li ConCar

78.56 €

1 3 giorni 110287529262800D 1101.8932 x 20 x 2.800 Li ConCar

84.15 €

1 3 giorni 118307531263000D 1182.02532 x 20 x 3.000 Li ConCar

85.16 €

1 3 giorni 120312331743048D 1202.05732 x 20 x 3.048 Li ConCar

86.00 €

1 3 giorni 124322532763150D 1242.12632 x 20 x 3.150 Li ConCar

89.32 €

1 3 giorni 128332633773251D 1282.19432 x 20 x 3.251 Li ConCar

92.69 €

1 3 giorni 132342534763350D 1322.26132 x 20 x 3.350 Li ConCar

94.00 €

1 3 giorni 135350035513425D 1352.31232 x 20 x 3.425 Li ConCar

95.94 €

1 3 giorni 140362536763550D 1402.39632 x 20 x 3.550 Li ConCar

98.40 €

1 3 giorni 144373337843658D 1442.46932 x 20 x 3.658 Li ConCar

99.29 €

1 3 giorni 148382538763750D 1482.53132 x 20 x 3.750 Li ConCar

108.73 €

1 3 giorni 154.5400040513925D 154 1/22.64932 x 20 x 3.925 Li ConCar

108.73 €

1 3 giorni 157.5407541264000D 157 1/22.732 x 20 x 4.000 Li ConCar

115.37 €

1 3 giorni 167432543764250D 1672.86932 x 20 x 4.250 Li ConCar

120.98 €

1 3 giorni 173446945204394D 1732.96632 x 20 x 4.394 Li ConCar

122.55 €

1 3 giorni 177457546264500D 1773.03832 x 20 x 4.500 Li ConCar

124.45 €

1 3 giorni 180464746984572D 1803.08632 x 20 x 4.572 Li ConCar

130.12 €

1 3 giorni 187482548764750D 1873.20632 x 20 x 4.750 Li ConCar

135.73 €

1 3 giorni 195502850794953D 1953.34332 x 20 x 4.953 Li ConCar

137.17 €

1 3 giorni 197507551265000D 1973.37532 x 20 x 5.000 Li ConCar

144.32 €

1 3 giorni 208.5537554265300D 208 1/23.57832 x 20 x 5.300 Li ConCar

144.32 €

1 3 giorni 210540954605334D 2103.632 x 20 x 5.334 Li ConCar

164.22 €

1 3 giorni 214551155625436D 2143.66932 x 20 x 5.436 Li ConCar

161.72 €

1 3 giorni 220.5567557265600D 220 1/23.7832 x 20 x 5.600 Li ConCar

164.16 €

1 3 giorni 225579058415715D 2253.85832 x 20 x 5.715 Li ConCar

171.04 €

1 3 giorni 236607561266000D 2364.0532 x 20 x 6.000 Li ConCar

173.71 €

1 3 giorni 240617162226096D 2404.11532 x 20 x 6.096 Li ConCar

178.82 €

1 3 giorni 248637564266300D 2484.25332 x 20 x 6.300 Li ConCar

196.27 €

1 3 giorni 264677568266700D 2644.52332 x 20 x 6.700 Li ConCar

201.50 €

1 3 giorni 270693369846858D 2704.62932 x 20 x 6.858 Li ConCar

209.95 €

1 3 giorni 279.5717572267100D 279 1/24.79332 x 20 x 7.100 Li ConCar

232.21 €

1 3 giorni 295757576267500D 2955.06332 x 20 x 7.500 Li ConCar

249.30 €

1 3 giorni 315807581268000D 3155.432 x 20 x 8.000 Li ConCar

261.53 €

1 3 giorni 330845785088382D 3305.65832 x 20 x 8.382 Li ConCar

266.57 €

1 3 giorni 335857586268500D 3355.73832 x 20 x 8.500 Li ConCar

290.36 €

1 3 giorni 354907591269000D 3546.07532 x 20 x 9.000 Li ConCar

306.06 €

1 3 giorni 374957596269500D 3746.41332 x 20 x 9.500 Li ConCar

310.93 €

1 3 giorni 380972797789652D 3806.51532 x 20 x 9.652 Li ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 2215 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 32 Altezza(mm) 20 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico