Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G0060280 |
G0060300 |
G0060335 |
G0060400 |
G0060425 |
G0060450 |
G0060500 |
G0060540 |
G0060600 |
G0060850 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 295 | 305 | 280 | 0.007 | 6 x 4 x 280 Li ConCar | ||
- | 1 | Preventivo | 315 | 325 | 300 | 0.008 | 6 x 4 x 300 Li ConCar | ||
- | 1 | Preventivo | 350 | 360 | 335 | 0.009 | 6 x 4 x 335 Li ConCar | ||
- | 1 | Preventivo | 415 | 425 | 400 | 0.01 | 6 x 4 x 400 Li ConCar | ||
- | 1 | Preventivo | 440 | 450 | 425 | 0.011 | 6 x 4 x 425 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 giorni | 465 | 475 | 450 | 0.012 | 6 x 4 x 450 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 giorni | 515 | 525 | 500 | 0.013 | 6 x 4 x 500 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 giorni | 555 | 565 | 540 | 0.014 | 6 x 4 x 540 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 giorni | 615 | 625 | 600 | 0.016 | 6 x 4 x 600 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 giorni | 865 | 875 | 850 | 0.022 | 6 x 4 x 850 Li ConCar |
Loading...
Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 6 | Altezza(mm) | 4 | Materiale | Neoprene |
Tipo | inguainato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali