Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard | Tipo antistatico | Lunghezza effettiva (mm) | Cavo di tensionamento | Lunghezza esterna (mm) | Materiale | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 334 | Poliestere | 346 | Neoprene | 315 | 0.013 | 8 x 5 x 315 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 355 | Poliestere | 372 | Neoprene | 340 | 0.014 | 8 x 5 x 340 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 381 | Poliestere | 396 | Neoprene | 365 | 0.015 | 8 x 5 x 365 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 404 | Poliestere | 416 | Neoprene | 385 | 0.016 | 8 x 5 x 385 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 444 | Poliestere | 456 | Neoprene | 425 | 0.018 | 8 x 5 x 425 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 469 | Poliestere | 481 | Neoprene | 450 | 0.019 | 8 x 5 x 450 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 494 | Poliestere | 506 | Neoprene | 475 | 0.02 | 8 x 5 x 475 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 509 | Poliestere | 521 | Neoprene | 490 | 0.021 | 8 x 5 x 490 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 519 | Poliestere | 531 | Neoprene | 500 | 0.021 | 8 x 5 x 500 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 549 | Poliestere | 561 | Neoprene | 530 | 0.022 | 8 x 5 x 530 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 564 | Poliestere | 576 | Neoprene | 545 | 0.023 | 8 x 5 x 545 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 579 | Poliestere | 591 | Neoprene | 560 | 0.024 | 8 x 5 x 560 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 594 | Poliestere | 606 | Neoprene | 575 | 0.024 | 8 x 5 x 575 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 599 | Poliestere | 611 | Neoprene | 580 | 0.024 | 8 x 5 x 580 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 619 | Poliestere | 631 | Neoprene | 600 | 0.025 | 8 x 5 x 600 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 649 | Poliestere | 661 | Neoprene | 630 | 0.026 | 8 x 5 x 630 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 669 | Poliestere | 681 | Neoprene | 650 | 0.027 | 8 x 5 x 650 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 689 | Poliestere | 701 | Neoprene | 670 | 0.028 | 8 x 5 x 670 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 719 | Poliestere | 731 | Neoprene | 700 | 0.029 | 8 x 5 x 700 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 729 | Poliestere | 741 | Neoprene | 710 | 0.03 | 8 x 5 x 710 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 744 | Poliestere | 756 | Neoprene | 725 | 0.03 | 8 x 5 x 725 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 769 | Poliestere | 781 | Neoprene | 750 | 0.032 | 8 x 5 x 750 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 794 | Poliestere | 806 | Neoprene | 775 | 0.033 | 8 x 5 x 775 Li ConCar | ||
6.79 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 819 | Poliestere | 831 | Neoprene | 800 | 0.034 | 8 x 5 x 800 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 844 | Poliestere | 856 | Neoprene | 825 | 0.035 | 8 x 5 x 825 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 849 | Poliestere | 861 | Neoprene | 830 | 0.035 | 8 x 5 x 830 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 869 | Poliestere | 881 | Neoprene | 850 | 0.036 | 8 x 5 x 850 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 894 | Poliestere | 906 | Neoprene | 875 | 0.037 | 8 x 5 x 875 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 919 | Poliestere | 931 | Neoprene | 900 | 0.038 | 8 x 5 x 900 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 969 | Poliestere | 981 | Neoprene | 950 | 0.04 | 8 x 5 x 950 Li ConCar | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1019 | Poliestere | 1031 | Neoprene | 1000 | 0.042 | 8 x 5 x 1.000 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1039 | Poliestere | 1051 | Neoprene | 1020 | 0.043 | 8 x 5 x 1.020 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1069 | Poliestere | 1081 | Neoprene | 1050 | 0.044 | 8 x 5 x 1.050 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1094 | Poliestere | 1106 | Neoprene | 1075 | 0.045 | 8 x 5 x 1.075 Li ConCar | ||
7.52 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1139 | Poliestere | 1151 | Neoprene | 1120 | 0.047 | 8 x 5 x 1.120 Li ConCar | ||
8.59 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1219 | Poliestere | 1231 | Neoprene | 1200 | 0.05 | 8 x 5 x 1.200 Li ConCar | ||
8.59 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1269 | Poliestere | 1281 | Neoprene | 1250 | 0.053 | 8 x 5 x 1.250 Li ConCar | ||
10.28 € | 1 | 3 giorni | DIN 2215 | Sì | 1519 | Poliestere | 1531 | Neoprene | 1500 | 0.063 | 8 x 5 x 1.500 Li ConCar |
Loading...
Larghezza(mm) | 8 | Altezza(mm) | 5 | Tipo | inguainato |
---|
Configura
Proprietà di base
Standard
Tipo antistatico
Lunghezza effettiva(mm)
Cavo di tensionamento
Lunghezza esterna(mm)
Materiale
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali