Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3200100-[1-30/1] |
G3200130-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.15 | 10 | 6.5 | DVO 10 / Z | ||
- | 1 | Preventivo | 0.22 | 13 | 8 | DVO 13 / A |
Loading...
Durezza Shore(°) | 83 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | arancione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato | Descrizione aggiuntiva | doppia cinghia a V |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali