Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3090080-[1-30/1] |
G3090100-[1-30/1] |
G3090130-[1-30/1] |
G3090170-[1-30/1] |
G3090200-[1-30/1] |
G3090220-[1-30/1] |
G3090250-[1-30/1] |
G3090320-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.04 | 8 | 5.2 | VH 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.06 | 10 | 6.5 | VH 10 / Z | ||
- | 1 | Preventivo | 0.1 | 13 | 8 | VH 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.18 | 17 | 11.5 | VH 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.23 | 20 | 12.5 | VH 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.29 | 22 | 14.5 | VH 22 / C | ||
- | 1 | Preventivo | 0.38 | 25 | 16.5 | VH 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.49 | 32 | 21.5 | VH 32 / D |
Loading...
Durezza Shore(°) | 100 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali