Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3230130-[1-30/1] |
G3230170-[1-30/1] |
G3230220-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.16 | 13 | 16 | VLW-RT 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.26 | 17 | 19.5 | VLW-RT 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.44 | 22 | 28.5 | VLW-RT 22 / C |
Loading...
Durezza Shore(°) | 80 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato | Descrizione aggiuntiva | Cinghia superiore a catena |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali