Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3190130-[1-30/1] |
G3190170-[1-30/1] |
G3190220-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.143 | 13 | 8 | VLW-SG 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.243 | 17 | 8 | VLW-SG 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.355 | 22 | 14.5 | VLW-SG 22 / C |
Loading...
Durezza Shore(°) | 80 Shore A | Approvazione FDA | No | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato | Descrizione aggiuntiva | con supergrip |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali