Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3100080-[1-30/1] |
G3100100-[1-30/1] |
G3100130-[1-30/1] |
G3100170-[1-30/1] |
G3100200-[1-30/1] |
G3100220-[1-30/1] |
G3100250-[1-30/1] |
G3100320-[1-30/1] |
G3100400-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.04 | 8 | 5.2 | VM 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.06 | 10 | 6.5 | VM 10 / Z | ||
- | 1 | Preventivo | 0.1 | 13 | 8 | VM 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.18 | 17 | 11.5 | VM 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.23 | 20 | 12.5 | VM 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.29 | 22 | 14.5 | VM 22 / C | ||
- | 1 | Preventivo | 0.38 | 25 | 16.5 | VM 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.62 | 32 | 21.5 | VM 32 / D | ||
- | 1 | Preventivo | 0.78 | 40 | 27 | VM 40 / E |
Loading...
Durezza Shore(°) | 90 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali