Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3160100-[1-30/1] |
G3160130-[1-30/1] |
G3160170-[1-30/1] |
G3160200-[1-30/1] |
G3160220-[1-30/1] |
G3160250-[1-30/1] |
G3160320-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.085 | 10 | 6.5 | VM-SG 10 / Z | ||
- | 1 | Preventivo | 0.133 | 13 | 8 | VM-SG 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.61 | 17 | 11.5 | VM-SG 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.28 | 20 | 12.5 | VM-SG 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.345 | 22 | 14.5 | VM-SG 22 / C | ||
- | 1 | Preventivo | 0.443 | 25 | 16.5 | VM-SG 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.7 | 32 | 21.5 | VM-SG 32 / D |
Loading...
Durezza Shore(°) | 90 Shore A | Approvazione FDA | No | Colore | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato | Descrizione aggiuntiva | con supergrip |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali