Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3070100-[1-30/1] |
G3070130-[1-30/1] |
G3070170-[1-30/1] |
G3070220-[1-30/1] |
G3070320-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.06 | 10 | 6.5 | VMW 10 / Z | ||
- | 1 | Preventivo | 0.09 | 13 | 8 | VMW 13 / A | ||
- | 1 | Preventivo | 0.15 | 17 | 11.5 | VMW 17 / B | ||
- | 1 | Preventivo | 0.24 | 22 | 14.5 | VMW 22 / C | ||
- | 1 | Preventivo | 0.35 | 32 | 21.5 | VMW 32 / D |
Loading...
Durezza Shore(°) | 95 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Tipo | serrato |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali