Quad-Power Powerband

Quad-Power Powerband
· Cinghia trapezoidale PowerBand™ esente da manutenzione con elevata stabilità sulle trasmissioni più difficili
· Cinghia priva di alogeni
· Si adatta perfettamente alle cinghie standard ISO/DIN (per XPZ/XPA/XB) o RMA (per 3VX/5VX)
· Prodotto secondo DIN7753, ISO4184, RMA IP-22
· Risparmio di spazio e di peso grazie all'elevata efficienza della trasmissione
· Elevata stabilità e fluidità di funzionamento sulle trasmissioni più difficili
· Possibilità di importanti economie di progettazione
· Conduttivo statico (ISO 1813) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Conformi alle normative RoHS 2 e REACH
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni rispettano le tolleranze Gates UNISET possono essere installate senza accoppiamento
· Intervallo di temperatura: da -50°C a +130°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2- 3VX 1000
2- 3VX 1060
2- 3VX 1120
2- 3VX 1180
2- 3VX 1250
2- 3VX 1320
2- 3VX 1400
2- 3VX 250
2- 3VX 265
2- 3VX 280
2- 3VX 300
2- 3VX 315
2- 3VX 335
2- 3VX 355
2- 3VX 375
2- 3VX 400
2- 3VX 425
2- 3VX 450
2- 3VX 475
2- 3VX 500
2- 3VX 530
2- 3VX 560
2- 3VX 600
2- 3VX 630
2- 3VX 670
2- 3VX 710
2- 3VX 750
2- 3VX 800
2- 3VX 850
2- 3VX 900
2- 3VX 950
2- 5VX 1000
2- 5VX 1060
2- 5VX 1120
2- 5VX 1180
2- 5VX 1250
2- 5VX 1320
2- 5VX 1400
2- 5VX 1500
2- 5VX 1600
2- 5VX 1700
2- 5VX 1800
2- 5VX 1900
2- 5VX 2000
2- 5VX 500
2- 5VX 530
2- 5VX 560
2- 5VX 600
2- 5VX 630
2- 5VX 670
2- 5VX 710
2- 5VX 750
2- 5VX 800
2- 5VX 850
2- 5VX 900
2- 5VX 950
2- XPA 1000 LW
2- XPA 1030 LW
2- XPA 1060 LW
2- XPA 1090 LW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.36 €

1 3 giorni

138.43 €

1 3 giorni

149.83 €

1 3 giorni

158.22 €

1 3 giorni

161.93 €

1 3 giorni

165.86 €

1 3 giorni

180.95 €

1 3 giorni

58.98 €

1 3 giorni

58.98 €

1 3 giorni

58.98 €

1 3 giorni

58.98 €

1 3 giorni

58.98 €

1 3 giorni

62.20 €

1 3 giorni

62.20 €

1 3 giorni

65.34 €

1 3 giorni

67.72 €

1 3 giorni

67.72 €

1 3 giorni

70.03 €

1 3 giorni

73.22 €

1 3 giorni

77.55 €

1 3 giorni

83.16 €

1 3 giorni

85.14 €

1 3 giorni

87.54 €

1 3 giorni

90.06 €

1 3 giorni

93.28 €

1 3 giorni

95.95 €

1 3 giorni

102.49 €

1 3 giorni

109.15 €

1 3 giorni

119.97 €

1 3 giorni

124.13 €

1 3 giorni

127.52 €

1 3 giorni

282.53 €

1 3 giorni

301.56 €

1 3 giorni

313.94 €

1 3 giorni

328.68 €

1 3 giorni

341.34 €

1 3 giorni

362.14 €

1 3 giorni

376.93 €

1 3 giorni

408.18 €

1 3 giorni

437.65 €

1 3 giorni

458.66 €

1 3 giorni

491.90 €

1 3 giorni

523.40 €

1 3 giorni

550.49 €

1 3 giorni

155.22 €

1 3 giorni

162.79 €

1 3 giorni

172.82 €

1 3 giorni

188.14 €

1 3 giorni

196.22 €

1 3 giorni

211.73 €

1 3 giorni

217.85 €

1 3 giorni

234.55 €

1 3 giorni

249.10 €

1 3 giorni

267.97 €

1 3 giorni

272.10 €

1 3 giorni

278.36 €

1 3 giorni

74.03 €

1 3 giorni

86.02 €

1 3 giorni

86.03 €

1 3 giorni

86.02 €

1 3 giorni

Loading...

Supporto tecnico