Maniglie a staffa in alluminio (SO)

Maniglie a staffa in alluminio (SO)
  • Sconto volumi elevati
(SO... / SO....E....): Superficie maneggevole anche per gli usi più difficili grazie al rivestimento in softgrip. La superficie offre un'impugnatura sicura anche in caso di sporcizia o basse temperature.
(SO...S...): Nucleo della maniglia in alluminio rivestito di silicone resistente al calore in colori antracite simile a RAL 7016 o arancione simile a RAL 2009. Resistente al calore di 190°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SO-26.140.9005
SO-26.180.9005
SO-26.E140.9005
SO-26.E180.9005
SO-26.S140.2009
SO-26.S140.7016
SO-35.S200.2009
SO-35.S200.7016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M Materiale Colore della maniglia

23.24 €

1 Disponibile 2 giorni 140Alluminio6326140-M6AlMgSi 0.5, SEBSNero

26.94 €

1 Disponibile 2 giorni 180Alluminio6626180-M6AlMgSi 0.5, SEBSNero

52.42 €

1 Disponibile 3 giorni 140EN 1.4301 Equiv.6326140-M61.4404 (316L), SEBSNero

57.64 €

1 Disponibile 4 giorni 180EN 1.4301 Equiv.6626180-M61.4404 (316L), SEBSNero

53.18 €

1 Disponibile 6 giorni 140Alluminio5726140159M8AlMgSi 0.5, SilikonArancione

53.18 €

1 Disponibile 5 giorni 140Alluminio5726140159M8AlMgSi 0.5, SilikonAntracite

62.80 €

1 Disponibile 8 giorni 200Alluminio7035200225M8AlMgSi 0.5, SilikonArancione

62.80 €

1 Disponibile 7 giorni 200Alluminio7035200225M8AlMgSi 0.5, SilikonAntracite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Trattamento di superficie Plastificazione

Supporto tecnico