Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2010-U |
2010-UB |
2010-UBR |
2010-UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Altezza braccio H (mm) | Toggle lock plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 43.2 | N | |
73.57 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 55.9 | N | |
134.17 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base dritta | 55.9 | Sì | |
121.98 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | Base con flangia | 43.2 | Sì |
Loading...
Forza di serraggio(N) | 6230 | Materiale corpo | Acciaio | Lunghezza braccio L(mm) | 90.2 |
---|---|---|---|---|---|
Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 78 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 66 | Stile del braccio | Barra a U |
Impugnatura | Verticale |
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Altezza braccio H(mm)
Toggle lock plus
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali