Morsetti di fissaggio verticali 229

Morsetti di fissaggio verticali 229
  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio verticali della serie 229 di Destaco sono dotati di un’azione a camma che trattiene pezzi di diverse altezze e di un campo di serraggio totale di 8 mm, e ospita accessori M12 o 1/2”. Questi morsetti sono utilizzati in assemblaggio/collaudo, lavorazione leggera e saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

229

Codice componente
229
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

193.03 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 4450 Materiale corpo Acciaio
Altezza braccio H(mm) 52.1 Lunghezza braccio L(mm) 133.6 Apertura barra di serraggio (+10°)(°) 115
Apertura maniglia (+10°)(°) 180 Toggle lock plus N Stile del braccio Barra solida
Impugnatura Verticale

Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 229, il codice articolo è il seguente: 229.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 229.

Supporto tecnico