Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
533-L |
533-LB |
535-L |
535-LB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Base con flangia | 7000 | 47.2 | 65 | |
193.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Base dritta | 7000 | 55.1 | 65 | |
245.29 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | Base con flangia | 10000 | 66.8 | 85.1 | |
233.82 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | Base dritta | 10000 | 74.9 | 85.1 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 120 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Toggle lock plus | N | Stile del braccio | Barra lunga e solida | Impugnatura | Verticale |
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali