Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SGA-M10X1.25 |
SGA-M12 |
SGA-M12X1.25 |
SGA-M16 |
SGA-M16X1.5 |
SGA-M20X1.5 |
SGA-M27X2 |
SGA-M36X2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Collegamento filettato | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.85 € | 1 | 4 giorni | M10x1.25 | Filettatura esterna M10x1,25 | 32954 | 129 | ||
83.31 € | 1 | 4 giorni | M12 | Filettatura esterna M12 | 6523 | 222 | ||
83.31 € | 1 | 4 giorni | M12x1.25 | Filettatura esterna M12x1,25 | 10767 | 222 | ||
91.29 € | 1 | 4 giorni | M16 | Filettatura esterna M16 | 6524 | 512 | ||
91.29 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | Filettatura esterna M16x1,5 | 10768 | 512 | ||
130.28 € | 1 | 4 giorni | M20x1.5 | Filettatura esterna M20x1,5 | 10769 | 954 | ||
383.89 € | 1 | 4 giorni | M27x2 | Filettatura esterna M27x2 | 10770 | 2189 | ||
405.52 € | 1 | 4 giorni | M36x2 | Filettatura esterna M36x2 | 10771 | 3938 |
Loading...
Materiale bullone | Acciaio, zincato | Materiale dell’occhiello | Acciaio, zincato | Materiale fusibile | Molla in acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Collegamento filettato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali