Testa a snodo, serie SG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-M4
SG-M27X2-B
SG-M36X2
SG-M42X2
SG-M48X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Collegamento filettato N. componente produttore Peso
(g)

3.71 €

1 3 giorni M4Filettatura interna M465328

86.48 €

1 4 giorni M27x2Filettatura interna M27x2149872135

148.72 €

1 4 giorni M36x2Filettatura interna M36x295814320

350.45 €

1 4 giorni M42x2Filettatura interna M42x295827520

661.65 €

1 4 giorni M48x2Filettatura interna M48x2958310029

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dado Acciaio, zincato Materiale bullone Acciaio, zincato Materiale del cavallotto Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico