Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRSG-M6 |
CRSG-M8 |
CRSG-M10X1.25 |
CRSG-M12X1.25 |
CRSG-M16X1.5 |
CRSG-M20X1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | 4 giorni | M6 | 13567 | 22 | ||
44.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13568 | 52.2 | ||
62.17 € | 1 | 3 giorni | M10x1.25 | 13569 | 101.8 | ||
78.97 € | 1 | 4 giorni | M12x1.25 | 13570 | 162.8 | ||
137.82 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 13571 | 380.2 | ||
241.74 € | 1 | 4 giorni | M20x1.5 | 13572 | 757.8 |
Loading...
Materiale dado | Acciaio altolegato | Materiale bullone | Acciaio altolegato | Materiale del cavallotto | Acciaio altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale fusibile | Acciaio altolegato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali