Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSN-32 |
LSN-40 |
LSN-50 |
LSN-63 |
LSN-80 |
LSN-100 |
LSN-125 |
LSN-160 |
LSN-200 |
LSN-250 |
LSN-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.72 € | 1 | 3 giorni | 32 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5561 | 162 | ||
43.49 € | 1 | 3 giorni | 40 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5562 | 219 | ||
46.75 € | 1 | 3 giorni | 50 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5563 | 366 | ||
58.23 € | 1 | 3 giorni | 63 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5564 | 471 | ||
74.25 € | 1 | 3 giorni | 80 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5565 | 753 | ||
84.03 € | 1 | 3 giorni | 100 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5566 | 1169 | ||
161.52 € | 1 | 9 giorni | 125 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 6987 | 2705 | ||
265.14 € | 1 | 9 giorni | 160 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 6988 | 5656 | ||
367.40 € | 1 | 4 giorni | 200 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 6989 | 7389 | ||
597.60 € | 1 | 4 giorni | 250 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 6990 | 13386 | ||
905.14 € | 1 | 4 giorni | 320 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 6991 | 21620 |
Loading...
Materiale del cuscinetto dell’estremità dell’asta | Acciaio, PTFE | Materiale boccola | Lega di alluminio da lavorazione | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali