Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LN-32 |
LN-40 |
LN-50 |
LN-63 |
LN-80 |
LN-100 |
LN-125 |
LN-160 |
LN-200 |
LN-250 |
LN-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | 17 giorni | 32 | Acciaio temperato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5147 | 149 | ||
26.48 € | 1 | 17 giorni | 40 | Acciaio temperato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5148 | 192 | ||
30.68 € | 1 | 17 giorni | 50 | Acciaio temperato | 2 - Tensocorrosione moderata | 5149 | 323 | ||
32.49 € | 1 | 17 giorni | 63 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5150 | 545 | ||
45.55 € | 1 | 17 giorni | 80 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5151 | 877 | ||
54.20 € | 1 | 17 giorni | 100 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 5152 | 1234 | ||
83.97 € | 1 | 17 giorni | 125 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 9036 | 2632 | ||
173.54 € | 1 | 4 giorni | 160 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 9037 | 6234 | ||
201.32 € | 1 | 4 giorni | 200 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 9038 | 8678 | ||
251.94 € | 1 | 4 giorni | 250 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 9039 | 14385 | ||
331.83 € | 1 | 4 giorni | 320 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 9040 | 22404 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali