Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PU-9-SW |
PU-13-SW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Durezza Shore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio min. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 50 | 3 giorni | 11.6 | 9 | 76 | Per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado di raccordo | A 91 +/-3 | 0.056 | 0 | 12134 | ||
16.18 € | 50 | 3 giorni | 17.6 | 13 | 83 | Per raccordo spinato, diametro interno 13 mm, con dado di raccordo | A 86 +/-3 | 0.133 | -0.95 | 12133 |
Loading...
Unità confezione(m) | 50 | Materiale delle tubazioni pneumatiche | TPE-U(PU) | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -35 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Durezza Shore
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali