Tubo dell’aria, serie PAN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAN-12X1.75-BL

Codice componente
PAN-12X1.75-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Unità confezione
(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Materiale delle tubazioni pneumatiche Colore Durezza Shore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Mezzo operativo N. componente produttore

5.31 €

50 4 giorni 128.4295064Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmTPE-ABluD 55 +/-30.0617-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95

Si trova sulla pagina di Tubo dell’aria, serie PAN, il codice articolo è il seguente: PAN-12X1.75-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAN-12X1.75-BL.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAN-10X1.5-NT
PAN-10X1.5-RT
PAN-10X1.5-SI
PAN-12X1.75-GE
PAN-12X1.75-GN
PAN-12X1.75-NT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Unità confezione
(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Materiale delle tubazioni pneumatiche Colore Durezza Shore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Mezzo operativo N. componente produttore

3.77 €

50 4 giorni 107275058Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmTPE-ANaturaleD 55 +/-30.04217-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546287

3.77 €

50 4 giorni 107275058Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmTPE-ARossoD 55 +/-30.04217-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553927

3.77 €

50 4 giorni 107275058Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmTPE-AArgentoD 55 +/-30.04217-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152701

5.31 €

50 4 giorni 128.4295064Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmTPE-AGialloD 55 +/-30.0617-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553934

5.31 €

50 4 giorni 128.4295064Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmTPE-AVerdeD 55 +/-30.0617-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553922

5.31 €

50 3 giorni 128.4295064Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmTPE-ANaturaleD 55 +/-30.0617-3080Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]546288

Supporto tecnico