Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAN-16X2-GN
Codice componente
|
---|
PAN-16X2-GN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Materiale delle tubazioni pneumatiche | Colore | Durezza Shore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Verde | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553923 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|
Si trova sulla pagina di Tubo dell’aria, serie PAN, il codice articolo è il seguente: PAN-16X2-GN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAN-16X2-GN.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unità confezione(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Materiale delle tubazioni pneumatiche
Colore
Durezza Shore
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PAN-10X1.5-NT |
PAN-10X1.5-RT |
PAN-10X1.5-SI |
PAN-16X2-NT |
PAN-16X2-RT |
PAN-16X2-SI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Materiale delle tubazioni pneumatiche | Colore | Durezza Shore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546287 | ||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553927 | ||
3.77 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 27 | 50 | 58 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.042 | 17 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152701 | ||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Naturale | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 546289 | ||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Rosso | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 553929 | ||
7.88 € | 50 | 4 giorni | 16 | 12 | 67 | 50 | 94 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | TPE-A | Argento | D 55 +/-3 | 0.092 | 14 | -30 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152703 |