Tubo dell’aria, serie PEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEN-4X0.75-BL
PEN-4X0.75-GE
PEN-4X0.75-GN
PEN-4X0.75-NT
PEN-4X0.75-RT
PEN-4X0.75-SI
PEN-4X0.75-SW
PEN-6X1-BL
PEN-6X1-GE
PEN-6X1-GN
PEN-6X1-NT
PEN-6X1-RT
PEN-6X1-SI
PEN-6X1-SW
PEN-8X1.25-BL
PEN-8X1.25-GE
PEN-8X1.25-GN
PEN-8X1.25-NT
PEN-8X1.25-RT
PEN-8X1.25-SI
PEN-8X1.25-SW
PEN-10X1.5-BL
PEN-10X1.5-GE
PEN-10X1.5-GN
PEN-10X1.5-NT
PEN-10X1.5-RT
PEN-10X1.5-SI
PEN-10X1.5-SW
PEN-12X1.75-BL
PEN-12X1.75-GE
PEN-12X1.75-GN
PEN-12X1.75-NT
PEN-12X1.75-RT
PEN-12X1.75-SI
PEN-12X1.75-SW
PEN-14X2-NT
PEN-14X2-SW
PEN-16X2.5-BL
PEN-16X2.5-GE
PEN-16X2.5-GN
PEN-16X2.5-NT
PEN-16X2.5-RT
PEN-16X2.5-SI
PEN-16X2.5-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Raggio di curvatura rilevante per la portata
(mm)
Collegamento pneumatico Colore Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
N. componente produttore

0.42 €

50 7 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoBlu0.00643551456

0.42 €

50 4 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoGiallo0.00643551480

0.42 €

50 4 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoVerde0.00643551468

0.38 €

50 4 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoNaturale0.00643543246

0.42 €

50 4 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoRosso0.00643551474

0.42 €

50 3 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoArgento0.00643551462

0.38 €

50 4 giorni 42.71020Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordoNero0.00643543240

0.62 €

50 3 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoBlu0.01477551457

0.62 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoGiallo0.01477551481

0.62 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoVerde0.01477551469

0.58 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoNaturale0.01477543247

0.62 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoRosso0.01477551475

0.62 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoArgento0.01477551463

0.58 €

50 4 giorni 6413.526Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordoNero0.01477543241

0.86 €

50 5 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoBlu0.02327551458

0.86 €

50 4 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoGiallo0.02327551482

0.86 €

50 4 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoVerde0.02327551470

0.75 €

50 4 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoNaturale0.02327543248

0.86 €

50 3 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoRosso0.02327551476

0.86 €

50 3 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoArgento0.02327551464

0.75 €

50 4 giorni 85.722.535Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordoNero0.02327543242

1.14 €

50 3 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmBlu0.03766551459

1.14 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmGiallo0.03766551483

1.14 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmVerde0.03766551471

1.08 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmNaturale0.03766543249

1.14 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmRosso0.03766551477

1.14 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmArgento0.03766551465

1.08 €

50 4 giorni 10723.540Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mmNero0.03766543243

1.60 €

50 3 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmBlu0.05423551460

1.60 €

50 6 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmGiallo0.05423551484

1.60 €

50 4 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmVerde0.05423551472

1.43 €

50 4 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmNaturale0.05423543250

1.60 €

50 4 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmRosso0.05423551478

1.60 €

50 4 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmArgento0.05423551466

1.43 €

50 4 giorni 128.43358Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mmNero0.05423543244

2.57 €

50 4 giorni 149.54580Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mmNaturale0.0773570517

2.57 €

50 4 giorni 149.54580Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mmNero0.0773570516

2.89 €

50 3 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmBlu0.1029551461

2.89 €

50 6 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmGiallo0.1029551485

2.89 €

50 4 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmVerde0.1029551473

2.63 €

50 4 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmNaturale0.1029543251

2.89 €

50 3 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmRosso0.1029551479

2.89 €

50 4 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmArgento0.1029551467

2.63 €

50 4 giorni 1610.857.5122Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mmNero0.1029543245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità confezione(m) 50 Materiale delle tubazioni pneumatiche PE Durezza Shore D 52 +/-3
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -30
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

Supporto tecnico