Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PTFEN-4X0.5-NT-100 |
PTFEN-6X1-NT-100 |
PTFEN-6X1-NT-500 |
PTFEN-8X1-NT |
PTFEN-10X1.5-NT |
PTFEN-10X1.5-NT-300 |
PTFEN-12X2-NT |
PTFEN-14X2-NT |
PTFEN-16X2.5-NT-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Unità confezione (m) | Raggio di curvatura rilevante per la portata (mm) | Collegamento pneumatico | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 100 | 3 giorni | 4 | 2.9 | 32 | 100 | 32 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo, Per raccordo spinato diametro esterno 4 mm con dado di raccordo | 0.013 | 12 | 8061171 | ||
7.51 € | 100 | 3 giorni | 6 | 4 | 38 | 100 | 40 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo, Per raccordo spinato diametro esterno 6 mm con dado di raccordo | 0.034 | 15 | 8061172 | ||
6.20 € | 500 | 9 giorni | 6 | 4 | 38 | 500 | 40 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo, Per raccordo spinato diametro esterno 6 mm con dado di raccordo | 0.034 | 15 | 8061178 | ||
7.86 € | 50 | 3 giorni | 8 | 5.9 | 64 | 50 | 90 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo, Per raccordo spinato diametro esterno 8 mm con dado di raccordo | 0.047 | 12 | 8061173 | ||
10.78 € | 50 | 4 giorni | 10 | 7 | 70 | 50 | 100 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm, Per raccordo spinato, diametro esterno 10 mm con dado di raccordo | 0.086 | 12 | 8061174 | ||
10.49 € | 300 | 4 giorni | 10 | 7 | 70 | 300 | 100 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm, Per raccordo spinato, diametro esterno 10 mm con dado di raccordo | 0.086 | 12 | 8061180 | ||
14.82 € | 50 | 3 giorni | 12 | 8.4 | 84 | 50 | 120 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | 0.124 | 12 | 8061175 | ||
24.89 € | 50 | 4 giorni | 14 | 10 | 106 | 50 | 120 | Per collegamento a innesto diametro esterno 14 mm | 0.162 | 12 | 8061176 | ||
27.65 € | 50 | 4 giorni | 16 | 11 | 109 | 25 | 160 | Per collegamento a innesto diametro esterno 16 mm | 0.228 | 12 | 8061177 |
Loading...
Materiale delle tubazioni pneumatiche | PTFE | Colore | Naturale | Durezza Shore | D 55 +/-5 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unità confezione(m)
Raggio di curvatura rilevante per la portata(mm)
Collegamento pneumatico
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali