Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Collegamento pneumatico | Lunghezza di lavoro (m) | Lunghezza del blocco (m) | Diametro di avvolgimento (mm) | Numero di avvolgimenti | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | 0.5 | 0.268 | 25 | 20 | 197617 | 25 | ||
23.91 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | 1 | 0.468 | 25 | 45 | 197618 | 55 | ||
25.68 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2.6 | Per collegamento a innesto diametro esterno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | 1.5 | 0.668 | 25 | 70 | 197619 | 84 | ||
25.68 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | 1 | 0.488 | 46 | 23 | 197620 | 102 | ||
46.68 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | 2 | 0.836 | 46 | 52 | 197621 | 230 | ||
95.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | Per collegamento a innesto diametro esterno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | 6 | 2.228 | 46 | 168 | 197622 | 700 | ||
53.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | 1 | 0.408 | 60 | 12 | 197623 | 130 | ||
68.89 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | 2 | 0.648 | 60 | 27 | 197624 | 280 | ||
91.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5.7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 8 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | 6 | 1.608 | 60 | 87 | 197625 | 870 | ||
91.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | 1 | 0.41 | 80 | 9.5 | 197626 | 220 | ||
137.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | 2 | 0.66 | 80 | 22 | 197627 | 490 | ||
168.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | Per collegamento a innesto diametro esterno 10 mm | 6 | 1.62 | 80 | 70 | 197628 | 1520 | ||
137.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | 1 | 0.44 | 95 | 9 | 197629 | 390 | ||
214.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | 2 | 0.704 | 95 | 20 | 197630 | 830 | ||
244.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | Per collegamento a innesto diametro esterno 12 mm | 6 | 1.76 | 95 | 64 | 197631 | 2600 |
Loading...
Materiale delle tubazioni pneumatiche | TPE-U(PU) | Colore | Blu/nero | Durezza Shore | D 52 +/-3 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -35 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Collegamento pneumatico
Lunghezza di lavoro(m)
Lunghezza del blocco(m)
Diametro di avvolgimento(mm)
Numero di avvolgimenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali