Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GR-QS-3 |
GR-QS-4 |
GR-QS-6 |
GR-QS-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 1 | 4 giorni | QS-3 | QS-3 | 85 | 120 | 193965 | 12 | ||
20.80 € | 1 | 3 giorni | QS-4 | QS-4 | 110 | 165 | 193967 | 12 | ||
20.80 € | 1 | 3 giorni | QS-6 | QS-6 | 245 | 430 | 193969 | 22 | ||
26.31 € | 1 | 3 giorni | QS-8 | QS-8 | 265 | 500 | 193970 | 23 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale delle viti | Acciaio altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Elemento di regolazione | Vite zigrinata | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.2 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali