Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VL/O-3-1/2 |
VL/O-3-1/4 |
VL/O-3-1/8-B |
VL/O-3-3/4 |
VL/O-3-3/4-EX |
VL/O-3-PK-3 |
VL/O-3-PK-3X2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Porta di lavoro pneumatica | Grado di protezione | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Fluido pilota | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.26 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 3700 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/2 | - | 30 | 17 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 9983 | 860 | ||
118.54 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 800 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/4 | IP65 | 26 | 7 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 9984 | 230 | ||
100.26 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 500 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 12 | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/8 | - | 10 | 4 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 7803 | 150 | ||
408.05 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 10049 | 1200 | ||
412.40 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 536031 | 1200 | ||
126.35 € | 1 | 7 giorni | Polimero, zinco pressofuso | 3/2, aperto, monostabile | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2.5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | PK-3 | - | 50 | 12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4233 | 110 | ||
235.89 € | 1 | 7 giorni | Zinco pressofuso, polimero | 3/2, aperto, monostabile | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2.5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | PK-3 | - | 50 | 12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4245 | 180 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Funzione della valvola
Giro
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Porta di lavoro pneumatica
Grado di protezione
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Fluido pilota
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali