Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell'alloggiamento della valvola | Larghezza nominale (mm) | Pressione fluido max (barra) | Temperatura min del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Pressione nominale del raccordo PN | Portata Kv (m³/h) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.09 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 23 | 10 | -10 | 80 | 16 | 9.6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1002505 | 1500 | ||
288.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | 24 | 10 | -40 | 200 | 40 | 11 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002517 | 1600 | ||
276.63 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 43 | 3 | -10 | 80 | 16 | 23 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1002511 | 2800 | ||
618.69 € | 1 | Preventivo | Acciaio inossidabile pressofuso | 45 | 3 | -40 | 200 | 40 | 19.5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002523 | 3500 | ||
151.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 12 | 16 | -10 | 80 | 16 | 3.7 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1002501 | 1200 | ||
159.00 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 12 | 16 | -40 | 200 | 16 | 3.7 | 1 - Tensocorrosione bassa | 3535620 | 1200 | ||
260.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | 13 | 40 | -40 | 200 | 40 | 3.3 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002513 | 1300 | ||
160.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 16 | 16 | -10 | 80 | 16 | 5.2 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1002503 | 1300 | ||
243.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 16 | 16 | -40 | 200 | 16 | 5.2 | 1 - Tensocorrosione bassa | 3535644 | 1300 | ||
269.12 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | 18 | 20 | -40 | 200 | 40 | 6.5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002515 | 1400 | ||
518.55 € | 1 | 4 giorni | Ottone rosso | 35 | 8 | -40 | 200 | 16 | 29.5 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 3535825 | 2600 | ||
503.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | 35 | 6 | -40 | 200 | 40 | 17.5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002521 | 2500 | ||
203.15 € | 1 | Preventivo | Ottone rosso | 29 | 7 | -10 | 80 | 16 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1002507 | 1900 | ||
243.12 € | 1 | Preventivo | Ottone rosso | 29 | 7 | -40 | 200 | 16 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 3535689 | 1900 | ||
449.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | 31 | 7 | -40 | 200 | 40 | 10.7 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1002519 | 2200 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: 60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.6:: 1 | Materiale della guarnizione della sede | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile | Collegamento pneumatico | Filettatura interna G1/8 | Pressione fluido min(barra) | 0 |
Viscosità max(mm²/s) | 600 | Fluido | Aria compressa filtrata, rete filtrante 200 µm, acqua, liquidi neutri, vapore, gas inerte, liquido idraulico a base di olio minerale, olio minerale | Fluido operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell'alloggiamento della valvola
Larghezza nominale(mm)
Pressione fluido max(barra)
Temperatura min del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Pressione nominale del raccordo PN
Portata Kv(m³/h)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali