Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Valore C (l/sbar) | valore b | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.06 € | 1 | Preventivo | 5600 | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 24.2 | 0.3 | 186519 | 800 | ||
155.95 € | 1 | 4 giorni | 3600 | G1/2 | G1/2 | G1/4 | 17 | 0.3 | 172946 | 500 | ||
155.95 € | 1 | Preventivo | 2400 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0.47 | 186516 | 500 | ||
191.06 € | 1 | Preventivo | 6500 | G1 | G1 | G3/8 | 27.6 | 0.32 | 172955 | 800 | ||
191.06 € | 1 | Preventivo | 6000 | G3/4 | G3/4 | G3/8 | 28 | 0.32 | 172952 | 800 | ||
155.95 € | 1 | Preventivo | 3800 | G3/4 | G3/4 | G1/4 | 17.3 | 0.41 | 172949 | 500 | ||
155.95 € | 1 | Preventivo | 3200 | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 15.7 | 0.33 | 172943 | 500 | ||
181.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | G3/8 | - | - | 172963 | 800 | ||
181.54 € | 1 | Preventivo | - | - | - | G3/8 | - | - | 172964 | 800 | ||
149.43 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | G1/4 | - | - | 172960 | 500 | ||
149.43 € | 1 | Preventivo | - | - | - | G1/4 | - | - | 172961 | 500 | ||
129.75 € | 1 | Preventivo | - | - | - | G1/8 | - | - | 172957 | 223 | ||
129.75 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | G1/8 | - | - | 172958 | 223 |
Loading...
Tipo di attuazione | Elettrico | Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Metodo di reset | Molla meccanica | Pressione di esercizio min.(bar) | 2.5 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 16 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Valore C(l/sbar)
valore b
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali