Unità di preparazione dell’aria, serie FRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FRC-1/4-D-MINI

Codice componente
FRC-1/4-D-MINI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.60 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtro, livello di filtraggio 40µm Manometro con manometro Protezione vaschetta Protezione contenitore in metallo
Portata nominale standard(l/min) 1000 Collegamento pneumatico 1 G1/4 Collegamento pneumatico 2 G1/4
Max. volume di condensa(ml) 22 Isteresi max. pressione(bar) 0.2 Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso
Materiale del contenitore PC Pressione di esercizio min.(bar) 1 Pressione di esercizio max.(bar) 16
Intervallo regolazione della pressione min.(bar) 0.5 Intervallo regolazione della pressione max.(bar) 12 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte Classe di qualità dell’aria all’uscita Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
N. componente produttore 159605 Peso(g) 660

Si trova sulla pagina di Unità di preparazione dell’aria, serie FRC, il codice articolo è il seguente: FRC-1/4-D-MINI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FRC-1/4-D-MINI.

Supporto tecnico