Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLG-D-8 |
SLG-D-12 |
SLG-D-18 |
SLG-Z-8/12-A |
SLG-Z-18-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.23 € | 1 | 22 giorni | 525703 | 17 | ||
61.06 € | 1 | 22 giorni | 525704 | 23 | ||
67.68 € | 1 | 22 giorni | 525705 | 60 | ||
274.98 € | 1 | Preventivo | - | - | ||
343.29 € | 1 | 4 giorni | - | - |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio, anodizzato duro | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali