Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 1300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 36 | 2.5 | - | - | - | 550163 | 110 | ||
88.42 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 1300 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 36 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550164 | 110 | ||
84.80 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | 1700 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 36 | 2.5 | - | - | - | 550165 | 110 | ||
88.42 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | 1700 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 36 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550166 | 110 | ||
136.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, pressurizzato | 1300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | 2.5 | - | - | - | 550161 | 200 | ||
143.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, pressurizzato | 1300 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550162 | 200 | ||
136.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, esausto | 1200 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | 2.5 | - | - | - | 550159 | 200 | ||
143.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, esausto | 1200 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550160 | 200 | ||
136.82 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, chiuso | 1450 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | 2.5 | - | - | - | 550157 | 200 | ||
143.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, chiuso | 1450 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 34 | 20 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550158 | 200 | ||
98.60 € | 1 | 12 giorni | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 1500 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | 550155 | 190 | ||
105.80 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 1500 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | -0.9 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550156 | 190 | ||
91.40 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 1500 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 32 | 30 | 2.5 | - | - | - | 550153 | 180 | ||
94.82 € | 1 | Preventivo | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 1500 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 32 | 30 | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550154 | 180 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Collegamento pneumatico 3 | G1/4 | Porta di lavoro pneumatica | G1/4 |
Attacco aria di scarico pilota 82 | M5 | Porta aria pilota 12 | M5 | Giro | Sovrapposizione |
Larghezza(mm) | 18 | Larghezza nominale(mm) | 8 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 3300 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 3100 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 14
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali