Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase (l/min) | Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente (l/min) | Portata della valvola pneumatica (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | Uscita di commutazione | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.88 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Interno | Non reversibile | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1400 | 900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 561364 | 439 | ||
236.85 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 566995 | 732 | ||
135.38 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547094 | 305 | ||
123.12 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546696 | 305 | ||
156.98 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534537 | 270 | ||
156.98 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534557 | 270 | ||
135.38 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547174 | 305 | ||
135.38 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547214 | 305 | ||
135.38 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547134 | 305 | ||
132.43 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547095 | 174 | ||
120.17 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546697 | 174 | ||
154.58 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534776 | 140 | ||
154.58 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 546769 | 140 | ||
132.43 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547175 | 174 | ||
132.43 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547215 | 174 | ||
132.43 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547135 | 174 | ||
124.58 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interno Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033065 | 276 | ||
114.05 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interno Esterno | Qualsiasi | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033486 | 172 | ||
155.17 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Esterno | Qualsiasi | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034836 | 439 | ||
203.72 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034984 | 732 | ||
124.58 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interno Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 539156 | 276 | ||
113.83 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interno Esterno | Qualsiasi | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 539182 | 172 | ||
181.28 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Esterno | Qualsiasi | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1400 | 900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 561374 | 439 | ||
155.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Esterno | Qualsiasi | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 543696 | 439 | ||
242.28 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 567005 | 732 | ||
205.31 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 560818 | 732 | ||
145.20 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547114 | 305 | ||
132.94 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547074 | 305 | ||
161.88 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Qualsiasi | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534527 | 270 | ||
161.88 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Qualsiasi | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534547 | 270 | ||
124.58 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interno Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033042 | 276 | ||
145.20 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547194 | 305 | ||
145.20 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547234 | 305 | ||
145.20 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Esterno | Reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547154 | 305 | ||
142.23 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547115 | 174 | ||
129.98 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547075 | 174 | ||
159.49 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534786 | 140 | ||
159.49 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 546779 | 140 | ||
114.05 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interno Esterno | Qualsiasi | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033468 | 172 | ||
142.23 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 110 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547195 | 174 | ||
142.23 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 230 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547235 | 174 | ||
142.23 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 12 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547155 | 174 | ||
155.17 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Esterno | Qualsiasi | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034805 | 439 | ||
203.72 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034969 | 732 | ||
134.38 € | 1 | 9 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interno Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033019 | 276 | ||
123.85 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interno Esterno | Qualsiasi | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8033450 | 172 | ||
164.98 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Esterno | Qualsiasi | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034774 | 439 | ||
213.54 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Esterno | Qualsiasi | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 8034954 | 732 | ||
180.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Interno | Non reversibile | 19 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1600 | 1100 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 561365 | 439 | ||
241.75 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 566996 | 732 | ||
139.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547096 | 305 | ||
127.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546698 | 305 | ||
162.02 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | - | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 25 | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534538 | 270 | ||
162.02 € | 1 | 5 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | - | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 25 | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534558 | 270 | ||
139.74 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547176 | 305 | ||
139.74 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547216 | 305 | ||
139.74 € | 1 | Preventivo | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547136 | 305 | ||
136.78 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547097 | 174 | ||
124.51 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | G1/8, sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546699 | 174 | ||
159.66 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534777 | 140 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 12
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Grado di protezione
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase(l/min)
Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente(l/min)
Portata della valvola pneumatica(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Dimensione della valvola(mm)
Tensione di esercizio(V)
Uscita di commutazione
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Fluido pilota
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali