Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1 |
VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|
81.97 € | 1 | 4 giorni | 565449 | ||
81.97 € | 1 | 4 giorni | 565450 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Materiale delle guarnizioni | NBR, PU | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase | Collegamento pneumatico 3 | Sottobase | Collegamento pneumatico 4 | Sottobase |
Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Grado di protezione | IP40 | Funzione della valvola | 2 x 3/2, chiuso, monostabile |
Giro | Plicatura | Larghezza nominale(mm) | 0.65 | Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente(l/min) | 10 |
Portata della valvola pneumatica(l/min) | 10 | Direzione flusso | Non reversibile | Metodo di reset | molla meccanica |
Tempo di spegnimento(ms) | 4.7 | Tempo di accensione(ms) | 5.2 | Dimensione della valvola(mm) | 10 |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | valore b | 0.24 | Valore C(l/sbar) | 0.048 |
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 600 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 800 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa | Peso(g) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali