Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 550 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 46 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 8022036 | 100 | ||
127.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | 700 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 47 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 8022038 | 100 | ||
127.98 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 750 | - | Reversibile | 21 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | sì | 8022037 | 100 | ||
118.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 860 | - | Reversibile | 22 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | sì | 8022035 | 100 | ||
85.62 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 870 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 15 | -0.9 | 10 | sì | 8022034 | 100 | ||
97.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 480 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 8022040 | 100 | ||
97.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 350 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 8022039 | 100 | ||
210.65 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, pressurizzato | 510 | Interno | Non reversibile | 23 | molla meccanica | 46 | 11 | 3 | 8 | n | 537965 | 325 | ||
125.83 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 510 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 46 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 537954 | 100 | ||
210.65 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, pressurizzato | 510 | Esterno | Reversibile | 23 | molla meccanica | 46 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 537974 | 325 | ||
201.37 € | 1 | Preventivo | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 8 | n | 537971 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650: 840 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 10 | n | 537960 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 8 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 10 | n | 537980 | 325 | ||
117.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650: 820 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 12 | -0.9 | 8 | sì | 568657 | 100 | ||
210.65 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, esausto | 590 | Interno | Non reversibile | 23 | molla meccanica | 47 | 11 | 3 | 8 | n | 537967 | 325 | ||
125.83 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | 590 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 47 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 537956 | 100 | ||
210.65 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, esausto | 590 | Esterno | Reversibile | 23 | molla meccanica | 47 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 537976 | 325 | ||
210.65 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, chiuso | 610 | Interno | Non reversibile | 21 | molla meccanica | 40 | 10 | 3 | 8 | n | 537966 | 325 | ||
125.83 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 610 | - | Reversibile | 21 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | sì | 537955 | 100 | ||
210.65 € | 1 | Preventivo | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, chiuso | 610 | Esterno | Reversibile | 21 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | sì | 537975 | 325 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 8 | n | 537970 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537959 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537979 | 325 | ||
117.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 12 | -0.9 | 8 | sì | 568658 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 8 | n | 545232 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650: 850 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 10 | n | 543703 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 650 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 7 | 3 | 10 | n | 545233 | 325 | ||
201.37 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, bistabile | 670 | Interno | Non reversibile | 22 | - | - | 9 | 3 | 8 | n | 537964 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 670 | - | Reversibile | 22 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | sì | 537953 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, bistabile | 700 | Esterno | Reversibile | 22 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | sì | 537973 | 325 | ||
201.37 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 8 | n | 537968 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500: 550 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537957 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537977 | 325 | ||
117.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 12 | -0.9 | 8 | sì | 568656 | 100 | ||
167.62 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | 700 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 15 | 3 | 8 | n | 537963 | 325 | ||
83.49 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 670 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 15 | -0.9 | 10 | sì | 537952 | 100 | ||
167.62 € | 1 | Preventivo | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, monostabile | 670 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 15 | -0.9 | 10 | sì | 537972 | 325 | ||
86.09 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 670: 840 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 36 | 8 | -0.9 | 8 | sì | 571333 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 550 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 8 | n | 537969 | 325 | ||
116.78 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 550: 610 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537958 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 550 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 8 | 3 | 10 | n | 537978 | 325 | ||
117.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 550: 620 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 12 | -0.9 | 8 | sì | 568655 | 100 | ||
95.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | 470 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 540051 | 100 | ||
95.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 470 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 537961 | 100 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Sovrapposizione | Dimensione della valvola(mm) | 20 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 400 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 900 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Idoneità al vuoto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali