Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Funzione della valvola | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Idoneità al vuoto | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 24 DC | -0.9 | 2 | sì | 500 | 400 | 197047 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 24 DC | -0.9 | 2 | sì | 500 | 400 | 197053 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 24 DC | -0.9 | 2 | sì | 500 | 400 | 197050 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | - | 500 | 400 | 197011 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | - | 500 | 400 | 197017 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | - | 500 | 400 | 197014 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | - | 500 | 400 | 197029 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | - | 500 | 400 | 197035 | ||
36.38 € | 1 | 23 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | - | 500 | 400 | 197032 | ||
36.38 € | 1 | 22 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 5 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197045 | ||
36.38 € | 1 | 22 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 5 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197051 | ||
36.38 € | 1 | 22 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 5 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197048 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197009 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197015 | ||
36.38 € | 1 | 13 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197012 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197027 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197033 | ||
36.38 € | 1 | 13 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197030 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 12 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197046 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 12 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197052 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | 0.9 | 14 | 5 | 12 DC | -0.9 | 2 | sì | - | - | 197049 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197010 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197016 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 0.65 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | - | - | - | 197013 | ||
36.38 € | 1 | 13 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197028 | ||
36.38 € | 1 | Preventivo | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197034 | ||
36.38 € | 1 | 22 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 0.7 | 10 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | - | - | - | 197031 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA, rinforzato con PPS | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR, FPM | Collegamento pneumatico 2 | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Porta di lavoro pneumatica | M3 | Grado di protezione | IP40 | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 20 |
Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 10 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla meccanica | Tempo di accensione(ms) | 4 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 40 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Consumo di energia elettrica(W) | 1 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | Peso(g) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Funzione della valvola
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Idoneità al vuoto
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali