Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
Codice componente
|
---|
MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Grado di protezione | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Giro | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | Consumo di energia elettrica (W) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Sottobase | - | Sottobase | - | IP40 | 10 | 2/2, chiuso, monostabile | - | 1.5 | 30 | 6 | 6 | 24 DC | 0 | 1.5 | 50 | 50 | sì | - | - | - | 557864 | 10 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA, rinforzato con PPS | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR, FPM | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Larghezza(mm) | 10 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla meccanica | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MHA1, il codice articolo è il seguente: MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 33
Giro
Consumo di energia elettrica(W)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Materiale delle viti
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 11
Grado di protezione
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Idoneità al vuoto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHA1-M1H-2/2G-0.9-TC |
MHA1-M1H-3/2G-0.6-HC |
MHA1-M1H-3/2G-0.6-PI |
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-HC |
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-PI |
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-TC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Grado di protezione | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Giro | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | Consumo di energia elettrica (W) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 24 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | sì | 1 | 500 | 400 | 197041 | 10 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197002 | 10 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197008 | 10 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540443 | 11 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540445 | 11 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540444 | 11 |