Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-HC |
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-PI |
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-TC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Grado di protezione | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Giro | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | Consumo di energia elettrica (W) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540443 | 11 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540445 | 11 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | Sottobase | Sottobase | - | - | IP40 | 20 | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540444 | 11 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA, rinforzato con PPS | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR, FPM | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Larghezza(mm) | 10 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla meccanica | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle viti
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Idoneità al vuoto
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Grado di protezione
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Giro
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Consumo di energia elettrica(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali