Valvola magnetica, serie JMEBDH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C

Codice componente
JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

306.05 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Collegamento pneumatico 1 Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico 2 Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 Collegamento pneumatico 3 Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 Collegamento pneumatico 4 Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico 5 Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 Porta di lavoro pneumatica Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 Attacco aria di scarico pilota 82 Non canalizzato
Attacco aria di scarico pilota 84 Non canalizzato Grado di protezione IP65 Funzione della valvola 5/2, bistabile, dominante
Larghezza(mm) 65 Larghezza nominale(mm) 14.5 Portata nominale standard(l/min) 4500
Porta di alimentazione aria pilota Interno Direzione flusso Non reversibile Tempo di cambio(ms) 20
Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) 2 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata
N. componente produttore 184510 Peso(g) 1080

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie JMEBDH, il codice articolo è il seguente: JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.

Supporto tecnico