Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JMDDH-5/2-D-1-M12-C |
JMDDH-5/2-D-1-M12D-C |
JMDDH-5/2-D-2-M12-C |
JMDDH-5/2-D-2-M12D-C |
JMDDH-5/2-D-3-M12-C |
JMDDH-5/2-D-3-M12D-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di cambio (ms) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.57 € | 1 | Preventivo | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 18 | 539079 | 550 | ||
182.66 € | 1 | Preventivo | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 18 | 540808 | 550 | ||
185.35 € | 1 | 22 giorni | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 20 | 539077 | 940 | ||
190.98 € | 1 | 13 giorni | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 20 | 540817 | 940 | ||
251.52 € | 1 | Preventivo | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 23 | 23 | 539081 | 1100 | ||
258.85 € | 1 | Preventivo | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 23 | 23 | 540824 | 1100 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione della valvola | 5/2, bistabile, dominante | Giro | Sovrapposizione | Porta di alimentazione aria pilota | Interno |
Direzione flusso | Non reversibile | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 3800 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 4900 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di cambio(ms)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali