Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 11 | Funzione della valvola | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | valore b | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.52 € | 1 | 21 giorni | Porta comune | Porta comune | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 16 | 13 | 0.37 | 187846 | ||
153.68 € | 1 | 10 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 16 | 13 | 0.37 | 559653 | ||
145.52 € | 1 | 7 giorni | Porta comune | Porta comune | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 16 | 13 | 0.37 | 185883 | ||
153.68 € | 1 | 13 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 16 | 13 | 0.37 | 559652 | ||
145.52 € | 1 | 3 giorni | Porta comune | Porta comune | 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 161362 | ||
153.68 € | 1 | 4 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 553259 | ||
145.52 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | 3/2, aperto, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 161363 | ||
153.68 € | 1 | 10 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | 3/2, aperto, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 559648 | ||
145.52 € | 1 | 10 giorni | Porta comune | Porta comune | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 176067 | ||
153.68 € | 1 | 12 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 30 | 24 | 0.42 | 559649 | ||
145.52 € | 1 | 3 giorni | Porta comune | - | 5/2, bistabile | 12 | - | - | - | 0.42 | 161361 | ||
153.68 € | 1 | 21 giorni | Porta comune con separazione di pressione | - | 5/2, bistabile | 12 | - | - | - | 0.42 | 559651 | ||
106.82 € | 1 | 3 giorni | Porta comune | - | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 35 | 25 | 0.42 | 161360 | ||
116.14 € | 1 | 4 giorni | Porta comune con separazione di pressione | - | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 35 | 25 | 0.42 | 553258 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone, acciaio, alluminio pressofuso, PPS, POM | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Collegamento pneumatico 2 | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 4 | G1/8 | Porta di lavoro pneumatica | G1/8 | Porta aria pilota 12/14 | Porta comune |
Grado di protezione | IP65 | Giro | Sovrapposizione | Larghezza nominale(mm) | 6 |
Portata nominale standard(l/min) | 800 | Porta di alimentazione aria pilota | Interno Esterno |
Direzione flusso | Non reversibile |
Dimensione della valvola(mm) | 14 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Valore C(l/sbar) | 3.2 |
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 |
Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 |
Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Consumo di energia elettrica(W) | 0.65 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 1400 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 400 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Peso(g) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 11
Funzione della valvola
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
valore b
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali