Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.62 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 15 | - | 0.29 | 5.5 | 2 | - | - | - | 19701 | 360 | ||
205.62 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 37 | 28 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 31009 | 440 | ||
210.72 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 37 | 28 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 33184 | 440 | ||
210.72 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 15 | - | 0.29 | 5.5 | 0 | 1.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15903 | 360 | ||
181.60 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 20 | 24 DC | 0.34 | 3 | 2 | - | - | - | 19779 | 230 | ||
181.60 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 30 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 19749 | 290 | ||
186.69 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 30 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 19750 | 290 | ||
186.69 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 20 | 24 DC | 0.34 | 3 | 0 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30996 | 230 | ||
269.80 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2000 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 60 | 22 | 24 DC | - | - | 2.5 | - | - | - | 14945 | 750 | ||
269.80 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2000 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 60 | 22 | 24 DC | - | - | 2 | - | - | - | 14947 | 750 | ||
274.89 € | 1 | Preventivo | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2000 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 60 | 22 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 33180 | 750 | ||
274.89 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2000 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 60 | 22 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2.5 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15342 | 750 | ||
352.38 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | 46 | molla meccanica | 41 | 32 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19140 | 660 | ||
362.62 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | 46 | molla meccanica | 41 | 32 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31006 | 660 | ||
328.38 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | 20 | molla meccanica | 26 | 31 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30480 | 575 | ||
338.58 € | 1 | Preventivo | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | 20 | molla meccanica | 26 | 31 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30999 | 575 | ||
416.58 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2600 | Interno | Non reversibile | 73 | molla meccanica | 92 | 35 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 19699 | 1000 | ||
426.82 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2600 | Esterno | Reversibile | 73 | molla meccanica | 92 | 35 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15345 | 1000 | ||
352.38 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | 46 | molla meccanica | 38 | 36 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19139 | 660 | ||
362.62 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | 46 | molla meccanica | 38 | 36 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31005 | 660 | ||
328.38 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | 34 | molla meccanica | 29 | 30 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30478 | 575 | ||
338.58 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 29 | 34 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30998 | 575 | ||
416.58 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2200 | Interno | Non reversibile | 75 | molla meccanica | 87 | 35 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 14943 | 1000 | ||
426.82 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2200 | Esterno | Reversibile | 75 | molla meccanica | 87 | 35 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15344 | 1000 | ||
352.38 € | 1 | 7 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | 39 | molla meccanica | 36 | 24 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19138 | 660 | ||
362.62 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | 39 | molla meccanica | 37 | 27 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31004 | 660 | ||
328.38 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | 32 | molla meccanica | 32 | 28 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30477 | 575 | ||
338.58 € | 1 | 4 giorni | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | 32 | molla meccanica | 32 | 28 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30997 | 575 | ||
416.58 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2200 | Interno | Non reversibile | 57 | molla meccanica | 89 | 27 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 14944 | 780 | ||
426.82 € | 1 | 4 giorni | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 40 | 12 | 2200 | Esterno | Reversibile | 57 | molla meccanica | 89 | 27 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15346 | 1000 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Attacco aria di scarico pilota 84 | M5 | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -40 |
Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 2200 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 3700 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 12
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio min.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali