Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MOFH-3-1/2 |
MOFH-3-1/2-EX |
MOFH-3-1/4 |
MOFH-3-1/4-EX |
MOFH-3-1/8 |
MOFH-3-1/8-EX |
MOFH-3-3/4 |
MOFH-3-3/4-EX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Porta di lavoro pneumatica | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | valore b | Pressione di esercizio min. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Collegamento del foro di sfiato | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 7 giorni | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 3700 | - | 90 | 18 | 0.3 | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7884 | 1100 | ||
253.02 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 3700 | - | 90 | 18 | 0.3 | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535905 | 1100 | ||
146.92 € | 1 | 7 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 800 | - | 41 | 14 | - | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7876 | 320 | ||
156.32 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 800 | - | 41 | 14 | - | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535904 | 320 | ||
128.60 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 500 | - | 29 | 9 | - | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7877 | 240 | ||
138.02 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 500 | - | 29 | 9 | - | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535903 | 240 | ||
436.40 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | 7500 | Interno | 29 | 40 | - | 2 | -10 | 60 | - | - | 11969 | 1260 | ||
445.82 € | 1 | Preventivo | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | 7500 | Interno | 29 | 40 | - | 2 | -5 | 40 | M5 | - | 536192 | 1260 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Attacco aria di scarico pilota 82 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 3/2, aperto, monostabile | Giro | Plicatura |
Direzione flusso | Non reversibile | Metodo di reset | molla meccanica | Tensione di esercizio(V) | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 2200 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Porta di lavoro pneumatica
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
valore b
Pressione di esercizio min.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Collegamento del foro di sfiato
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali